HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Éléments de manœuvre solides en plastique thermodurcissable

retour
Très stables, résistants à la chaleur et faciles à nettoyer

Éléments de manœuvre solides en plastique thermodurcissable

La société HEINRICH KIPP WERK propose à ses clients un large choix d'éléments de manœuvre et de poignées en plastique thermodurcissable. Ces produits sont non seulement très stables et résistants à la chaleur, mais peuvent également être facilement nettoyés grâce à leur surface polie haute brillance. C'est pourquoi les composants en plastique thermodurcissable ont fait leurs preuves dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans les engins de construction et les appareils électriques, les usines chimiques ou encore dans la technique médicale.

Caractéristiques principales du plastique thermodurcissable :

  • Ce plastique est particulièrement dur et se distingue par sa grande résistance à l'abrasion et sa stabilité dimensionnelle en charge.
  • Les éléments de manœuvre en plastique thermodurcissable se dilatent peu sous l'effet de la chaleur, peuvent supporter des températures allant jusqu'à 150 °C et, contrairement aux versions métalliques, ne sont pas conducteurs d'électricité.
  • Leur surface de bonne qualité permet un nettoyage facile, le plastique thermodurcissable étant résistant aux produits chimiques tels que l'alcool, les graisses et l'essence.
  • Enfin, la surface polie haute brillance du plastique thermodurcissable est de plus en plus appréciée dans le domaine du design – son « aspect piano laqué » lui confère un style raffiné et sophistiqué.

Voici quelques exemples représentatifs de composants KIPP en plastique thermodurcissable : poignées boule, poignées de manutention ou encore volants pleins. Les éléments de manœuvre KIPP sont conformes à la norme RoHs, certains modèles sont également conformes aux normes DIN. Ils existent pour la plupart en noir brillant, mais d'autres coloris tels que le rouge foncé sont également disponibles sur demande.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33