BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Oberfläche gleitgeschliffen.
Rostfrei.Temperaturbereich:-25 °C bis +80 °C.Besonderheiten: