{"product":{"productId":"agid.24465","price":128.78,"name":"Lenkrollen Edelstahl mit Rückenloch, mit Polyurethan-Laufbelag, für Hygienebereich"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.
Radkörper aus hochwertigem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Lenkrollen Edelstahl mit Rückenloch, ohne Feststellsystem, mit Polyurethan-Laufbelag, für Hygienebereich
ab
151,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lenkrollen Edelstahl mit Rückenloch, mit stop fix, mit Polyurethan-Laufbelag, für Hygienebereich
ab
186,80 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.
Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.
Radkörper aus hochwertigem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Anwendung
Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.