- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Kugelrollen in einer Vielzahl an Ausführungen
Kugelrollen von KIPP haben sich in der Praxis bei Transportanforderungen aller Art bewiesen. Vom großen Maschinenbaubetrieb bis hin zu kleinen Werkstätten sind Kugelrollen vielseitig einsetzbar. Kugelrollen werden vor allem bei dem Transport von schweren und empfindlichen Gütern eingesetzt. Beispielsweise werden Kugelrollen in Pressen, Messinstrumenten oder in komplexen Förderanlagen verbaut. |
Die Kugelrollen werden wahlweise mit einem massiven Stahlgehäuse oder aber auch mit einer differenten Werkstoffbeschaffenheit gefertigt. Mithilfe von Filzdichtungen kann zudem verhindert werden, dass Schmutz in das Kugelgehäuse gelangt. Aus den folgenden Werkstoffen kann der Kunde dann auswählen. |
|
|
Die ausdifferenzierte Produktpalette von KIPP beinhaltet Kugelrollen mit einer Tragzahl von 50 Newton genauso wie Kugelrollen mit einer Tragzahl von 15 000 Newton. Insgesamt bietet der Onlineshop vom HEINRICH KIPP WERK über 40 verschieden Varianten von Kugelrollen an. Diese gibt es auch in den unterschiedlichsten Durchmessern. Viele Kugelrollen sind zum Beispiel auch in diversen Miniaturausführungen erhältlich.
|
|
Gehäuse: |
- verzinkter Stahl - Edelstahl |
Lastkugel: |
- Stahl - Edelstahl - Polyamid (POM) |
|
|
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|