Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Ringschrauben und Lastbügel

Ringschrauben und Lastbügel

zurück
  • Embedded - Ringschrauben (kipp.xx)

Ringschrauben und Ringmuttern von KIPP

Ringschrauben dienen als Verbindungselemente oder sogenannte „Anschlagelemente“. Sie werden immer dann verwendet, wenn eine große Last (Zug / Gewicht) aufgenommen werden muss. KIPP hat Ringschrauben im Angebot, die nach DIN 580 (Ringmuttern DIN 582) gefertigt und somit sehr stabil und belastbar sind. Sie fallen wie Lasthaken, Anschlagwirbel oder Schäkel unter die Kategorie der sogenannten Lastaufnahmemittel. Die Ringschraube verdankt ihren Namen einer ringförmigen Öse und wird umgangssprachlich auch Ösenschraube genannt. Diese Öse bildet den Anschlagpunkt für Hebebänder, Zugketten, Seilwinden, Rundschlingen und ähnliche Konstruktionen.

Anwendung von Ringschrauben und Ringmuttern

Zum Einsatz kommen Ringschrauben vor allem:

  • in der Logistik
  • auf Baustellen
  • beim Werkzeugbau
  • in Werkstätten
  • bei der Montage von schweren Bauteilen
  • beim Abladen von schweren Lasten

Generell werden Ringschrauben und Ringmuttern häufig eingesetzt, wenn Maschinenbauteile oder Werkzeuge mit hohem Gewicht von A nach B transportiert werden müssen. Oft haben diese bereits Aufnahmen, in die die Ringschrauben eingedreht oder Ringmuttern befestigt werden können. Für den Transport kommen Lastkräne und ähnliche Gerätschaften zum Einsatz. Ihre Vielseitigkeit zeigt sich in ihren Anwendungsgebieten. Ob beim Zaunbau zur Befestigung einzelner Elemente oder Absperrketten, aber auch im Schiffsbau und Yachtbau für die Anbringung von Halteseilen, Handläufen und anderen Objekten. Dank unterschiedlicher Materialien wie Edelstahl 1.4401 sind Ringschrauben und Ringmuttern von KIPP sogar seewasserbeständig.

Ringschrauben in vielen Varianten und Ringmuttern in mehreren Formen

Wählen Sie im Sortiment von KIPP aus verschiedenen Varianten von Ringschrauben und -muttern. Sie unterscheiden sich durch die Gewindegrößen sowie verschiedene Durchmesser der Öse. Je nach Ausführung werden unterschiedliche Materialien angeboten. Nach DIN 580 gefertigte Ringschrauben sind aus Edelstahl, in unterschiedlichen Güteklassen, oder Stahl erhältlich. Sie unterscheiden sich von den Varianten, die ähnlich der DIN 580 gefertigt sind durch ihre CE-Kennzeichnung und eine höhere Tragfähigkeit. Im Angebot hat KIPP ähnlich DIN 580 gefertigte Modelle ausschließlich aus Edelstahl. Bei der Premiumvariante, Güteklasse 10, ist die Ringmutter kunststoffbeschichtet und über einen drehbar gelagerten Ring mit der Schraube verbunden. Dies ermöglicht neben einer verbesserten Stabilität einen seitlichen Anschlag von bis zu 90°. Außerdem sorgt der Drehwirbel dafür, dass die Ringschraube weder aufdreht noch überdreht. Der Ringkörper ist bei angezogenem Schraubenkopf 360° drehbar. Ringschrauben Güteklasse 10 werden mit Innensechskantschlüssel und ohne angeboten. Der Vorteil der Ausführung mit Schlüssel ist, dass er gleichzeitig zur Arretierung dient. Dadurch kann die Drehung der Ringschraube verhindert werden. Diese Form ist besonders belastbar und zuverlässig. Je nach Ausführung weisen sie Tragfähigkeiten von 300 kg bis 4.500 kg auf.

Auch Ringmuttern stehen mit verschiedenen Gewindegrößen und Durchmessern der Öse zur Verfügung. Gefertigt werden die Ringmuttern nach DIN 582 aus Stahl oder Edelstahl. Darüber hinaus finden Sie im Sortiment von KIPP Modelle, die ähnlich DIN 582 hergestellt wurden. Sie unterscheiden sich, wie schon die Ringschrauben, durch ein fehlendes CE-Kennzeichen sowie eine geringere Tragkraft. Ihre Vorteile liegen durch die hochglanzpolierte Oberfläche daher klar im Designbereich und werten Objekte auf bzw. sorgen für den ästhetischen Feinschliff.

Für jede Ringschraube das richtige Material

Abhängig von der späteren Anwendung ist das richtige Material entscheidend. Bei KIPP finden sie Ringschrauben und Ringmuttern in unterschiedlichen Ausführungen: Stahl und Edelstahl. Stahl überzeugt durch seine massive Bauweise, welche mit einem höheren Gewicht einhergeht. Edelstahl hingegen ist zwar ein weicheres Metall, welches jedoch durch sein geringeres Gewicht überzeugt. Die Tragkräfte sind sowohl bei den Modellen aus Stahl als auch aus Edelstahl gleich groß.

Um die Einsatzgebiete der Ringmuttern und -schrauben zu erhöhen, finden Sie im Online-Shop von KIPP Edelstahl verschiedener Güteklassen. Edelstahl 1.4301 eignet sich hervorragend für alltägliche Außenanwendungen und kann durch seine Langlebigkeit überzeugen. Werden die Gegebenheiten besonders anspruchsvoll und die Umweltbedingungen rau, wie sie in Küstenregionen oder auf hoher See zu finden sind, dann empfehlen wir Edelstahl 1.4401. Durch seine besondere Legierung ist er seewasserbeständig und eignet sich daher für den Yachtbau, Schiffsbau und auch Offshorebauwerke.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33