{"product":{"productId":"agid.24481","price":278.43,"name":"Heberollen mit integriertem Maschinenfuß"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Maschinenfuß Stahl.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Maschinenfuß Stahl.
Ausführung
Gehäuse verzinkt und blau passiviert.
Rolle weiß.
Maschinenfuß verzinkt mit grauer Gummiauflage.
Rolle weiß.
Maschinenfuß verzinkt mit grauer Gummiauflage.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Maschinenfuß Stahl.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Maschinenfuß Stahl.
Ausführung
Gehäuse verzinkt und blau passiviert.
Rolle weiß.
Maschinenfuß verzinkt mit grauer Gummiauflage.
Rolle weiß.
Maschinenfuß verzinkt mit grauer Gummiauflage.
Hinweis
Heberolle in der Ausführung als Lenkrolle mit integriertem nivellierbarem Maschinenfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Radachse verschraubt. Der ergonomisch geformte Betätigungshebel, der nicht mit der Rolle mitschwenkt, sorgt für eine leichte Bedienbarkeit. Mit einem kurzen Betätigungsweg, bei gleichzeitig großem Stößelhub und sehr hoher Aushubkraft, lassen sich auch schwere Geräte leicht anheben und sicher fixieren.
Zeichnungshinweis
1) schwenkbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.