{"product":{"productId":"agid.24413","price":145.11,"name":"Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Laufbelag, mittelschwere Ausführung"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stahlblech-Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
ab
170,72 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stahlblech-Lenkrollen mit Elastik-Vollgummi-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
ab
189,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stahlblech-Lenkrollen mit stop fix, mit Elastik-Vollgummi-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
ab
227,16 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Anwendung
Schwere Lasten können mit Hilfe des Handlings einfach von A nach B transportiert werden. Durch die neue Radserie, entwickelt für Anwendungen mit hohen Lasten in der Intralogistik, werden die Roll- und Schwenkwiderstände reduziert.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C