Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung
K1759

Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.Hinweis:Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω.Anwendung:Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.Temperaturbereich:-20 °C bis +60 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1759 Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung 429 kB
 Technischer Hinweis für Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig 265 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung
Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig Standard-Ausführung

Bockrollen, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Bockrollen, elektrisch leitfähig
Bockrollen, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungBDD1HTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1759.11050191Bockrolleohne FeststellsystemGleitlager1950116930 13.45 CHF
K1759.11075251Bockrolleohne FeststellsystemGleitlager2575119850 20.72 CHF

Lenkrolle, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle, elektrisch leitfähig
Lenkrolle, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABDD1D2HRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1759.1105019Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager2519501143695030 15.30 CHF
K1759.1107525Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager29257511439866,550 22.74 CHF
K1759.1110025Lenkrolleohne FeststellsystemGleitlager332510011431218360 30.95 CHF

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

mehr Info

Zeichnungen

Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig
Lenkrolle mit stop fix, elektrisch leitfähig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABDD1D2HRTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K1759.11050192Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager2519501143695030 20.42 CHF
K1759.11075252Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager29257511439866,550 27.81 CHF
K1759.11100252Lenkrollemit Feststellsystem stop-fixGleitlager332510011431218360 36.00 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33