Felge Stahlblech.
Rad Standard-Vollgummi-Reifen.
Ausführung
Felge verzinkt-chromatiert.
Reifen schwarz.
Hinweis
Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand.
Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu K1761.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch