BeschreibungWerkstoff:Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung:Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen.
Griffschenkel mattschwarz.Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege.Montage:Von der Rückseite.Besonderheiten: