- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0200Bügelgriffe Kunststoff mit beidseitiger Schräge |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung:Mattschwarz mit feiner Kornstruktur.Hinweis:Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert.Montage:Von der Bedienseite.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | A | B | B1 | C | D | H | L | S | T | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0200.100051 | - | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 8.67 CHF | | K0200.120061 | - | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 10.34 CHF | | K0200.140081 | - | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 13.19 CHF | | K0200.160081 | - | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 18.90 CHF | | K0200.180081 | - | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 27.01 CHF | | K0200.100052 | Nassbereich | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 9.90 CHF | | K0200.120062 | Nassbereich | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 11.49 CHF | | K0200.140082 | Nassbereich | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 15.06 CHF | | K0200.160082 | Nassbereich | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 21.22 CHF | | K0200.180082 | Nassbereich | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 31.87 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|