Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung:Profilaluminium mattglänzend eloxiert.Hinweis:Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.Montage:Form A von der Rückseite.
Form B von der Bedienseite.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0234 Profilgriffe Aluminium 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Profilgriffe Aluminium

Profilgriffe Aluminium Montage von der Rückseite

mehr Info

Zeichnungen

Profilgriffe Aluminium Montage von der Rückseite

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ADHLTTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0234.086061Aschwarz eloxiert86M65910650500 48.37 CHF
K0234.100061Aschwarz eloxiert100M65912050500 51.41 CHF
K0234.120061Aschwarz eloxiert120M65914050500 55.69 CHF
K0234.086063Anatur eloxiert86M65910650500 46.58 CHF
K0234.100063Anatur eloxiert100M65912050500 49.44 CHF
K0234.120063Anatur eloxiert120M65914050500 53.47 CHF

Profilgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite

mehr Info

Zeichnungen

Profilgriffe Aluminium Montage von der Bedienseite

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormFarbe
Grundkörper
ADHLTTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0234.086051Bschwarz eloxiert865,55910650500 48.37 CHF
K0234.100051Bschwarz eloxiert1005,55912050500 51.41 CHF
K0234.120051Bschwarz eloxiert1205,55914050500 55.69 CHF
K0234.086053Bnatur eloxiert865,55910650500 46.58 CHF
K0234.100053Bnatur eloxiert1005,55912050500 49.44 CHF
K0234.120053Bnatur eloxiert1205,55914050500 53.47 CHF