{"product":{"productId":"agid.17092","price":20.64,"name":"Rohrgriffe Aluminium rund"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Rundrohr Aluminium EN AW-6060.
Gewindebuchse Stahl.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung
naturfarben eloxiert bzw. pulverbeschichtet schwarz, rubinrot RAL 3003 oder verkehrsrot RAL 3020
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Maschinengriff überzeugt durch eine Kombination aus massiver Optik, hoher Stabilität und extremer Leichtigkeit. Das patentierte Befestigungssystem ermöglicht eine Montage von der Rückseite – auf der Vorderseite sind keine Schrauben sichtbar. Mit seiner gut zu reinigenden und abriebfesten Oberfläche passt sich der Griff zudem optimal an die Umgebung an.
Werkstoff
Rundrohr Aluminium EN AW-6060.
Gewindebuchse Stahl.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung
naturfarben eloxiert bzw. pulverbeschichtet schwarz, rubinrot RAL 3003 oder verkehrsrot RAL 3020
Hinweis
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt werden die Zylinderschrauben mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen.
Montage
Die Befestigung des Maschinengriffes ist von der Rückseite möglich. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen.
Vorteile
Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Zeitloses und elegantes Design.
Ergonomische Griffform.
Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage.
Zeitloses und elegantes Design.
Ergonomische Griffform.
Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage.
Zubehör
K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, mit Gewindesicherung
K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN EN ISO 4017
K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN EN ISO 4017
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.