Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster
K1527

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kunststoff PA6.Ausführung:mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis:Drucktaster mit roter oder grüner LED.

Form A:
Anschluss mit 8-poligem Stecker in der Anschraubfläche des Griffschenkels. (Steckverbinder (K1498) mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.)

Form B:
Anschlussleitung mit 5 m Länge, die aus der Anschraubfläche des Griffschenkels herausführt.

Schutzart: IP65 (für Form A bei aufgeschraubtem Steckverbinder).
Montage:Von der Rückseite.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Stecker
Form B: mit Kabel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1527 Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster 224 kB
 Technischer Hinweis Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion 84,9 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker

mehr Info

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Stecker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1527.11601Agrün16026M66640701018217101000 288.49 CHF
K1527.11602Arot16026M66640701018217101000 288.49 CHF

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Kabel

mehr Info

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff mit elektrischer Schaltfunktion und einem Drucktaster mit Kabel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
ABD

HH1H2
max.
LL1TTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1527.21601Bgrün16026M666407018217101000 284.33 CHF
K1527.21602Brot16026M666407018217101000 284.33 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33