Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Bügelgriffe Kunststoff
K0190

Bügelgriffe Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.Ausführung:Polypropylen schwarzgrau.
Polyamid schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.
Hinweis:Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.Montage:Von der Bedienseite oder Rückseite.Auf Anfrage:Andere Grifffarben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0190 Bügelgriffe Kunststoff 168 kB

Zeichnungen

Bügelgriffe Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
ABCDHLL1SWTT1Tragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0190.109406Polyamidschwarzgrau RAL 7021942186,63610976101361000 2.33 CHF
K0190.1094062Polyamidreinorange RAL 2004942186,63610976101361000 2.33 CHF
K0190.10940616Polyamidrapsgelb RAL 1021942186,63610976101361000 2.33 CHF
K0190.10940684Polyamidverkehrsrot RAL 3020942186,63610976101361000 2.33 CHF
K0190.10940686Polyamidsignalgrün RAL 6032942186,63610976101361000 2.33 CHF
K0190.10940687Polyamidverkehrsblau RAL 5017942186,63610976101361000 2.33 CHF
K0190.10940688Polyamidlichtgrau RAL 7035942186,63610976101361000 2.33 CHF
K0190.111708Polyamidschwarzgrau RAL 7021117261094113694131581500 2.70 CHF
K0190.1117082Polyamidreinorange RAL 2004117261094113694131581500 2.70 CHF
K0190.11170816Polyamidrapsgelb RAL 1021117261094113694131581500 2.70 CHF
K0190.11170884Polyamidverkehrsrot RAL 3020117261094113694131581500 2.70 CHF
K0190.11170886Polyamidsignalgrün RAL 6032117261094113694131581500 2.70 CHF
K0190.11170887Polyamidverkehrsblau RAL 5017117261094113694131581500 2.70 CHF
K0190.11170888Polyamidlichtgrau RAL 7035117261094113694131581500 2.70 CHF
K0190.113208Polyamidschwarzgrau RAL 70211322711944154112131681500 4.30 CHF
K0190.1132082Polyamidreinorange RAL 20041322711944154112131681500 4.30 CHF
K0190.11320816Polyamidrapsgelb RAL 10211322711944154112131681500 4.30 CHF
K0190.11320884Polyamidverkehrsrot RAL 30201322711944154112131681500 4.30 CHF
K0190.11320886Polyamidsignalgrün RAL 60321322711944154112131681500 4.30 CHF
K0190.11320887Polyamidverkehrsblau RAL 50171322711944154112131681500 4.30 CHF
K0190.11320888Polyamidlichtgrau RAL 70351322711944154112131681500 4.30 CHF
K0190.115008Polyamidschwarzgrau RAL 70211502711944172132131681500 4.32 CHF
K0190.1150082Polyamidreinorange RAL 20041502711944172132131681500 4.32 CHF
K0190.11500816Polyamidrapsgelb RAL 10211502711944172132131681500 4.32 CHF
K0190.11500884Polyamidverkehrsrot RAL 30201502711944172132131681500 4.32 CHF
K0190.11500886Polyamidsignalgrün RAL 60321502711944172132131681500 4.32 CHF
K0190.11500887Polyamidverkehrsblau RAL 50171502711944172132131681500 4.32 CHF
K0190.11500888Polyamidlichtgrau RAL 70351502711944172132131681500 4.32 CHF
K0190.117908Polyamidschwarzgrau RAL 70211792811950197156131781500 6.30 CHF
K0190.1179082Polyamidreinorange RAL 20041792811950197156131781500 6.30 CHF
K0190.11790816Polyamidrapsgelb RAL 10211792811950197156131781500 6.30 CHF
K0190.11790884Polyamidverkehrsrot RAL 30201792811950197156131781500 6.30 CHF
K0190.11790886Polyamidsignalgrün RAL 60321792811950197156131781500 6.30 CHF
K0190.11790887Polyamidverkehrsblau RAL 50171792811950197156131781500 6.30 CHF
K0190.11790888Polyamidlichtgrau RAL 70351792811950197156131781500 6.30 CHF
K0190.209406Polypropylenschwarzgrau942186,6361097610136500 2.20 CHF
K0190.211708Polypropylenschwarzgrau11726109411369413158800 2.55 CHF
K0190.213208Polypropylenschwarzgrau132271194415411213168800 4.07 CHF
K0190.215008Polypropylenschwarzgrau150271194417213213168800 4.32 CHF
K0190.217908Polypropylenschwarzgrau179281195019715613178800 6.00 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33