Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium einstellbar
K1018

Rohrgriffe Aluminium einstellbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffrohr EN AW-6060.
Haltestücke EN AW-6063.
Abdeckkappen Thermoplast.
Gewindestift ISO 4766-14H.
Ausführung:Griffrohr naturfarben eloxiert.
Haltestücke naturfarben oder schwarz eloxiert.
Endstücke (Griffrohr) schwarz.
Abdeckkappen (Haltestück) lichtgrau oder schwarz.
Hinweis:Die Rohrgriffe einstellbar werden unmontiert geliefert.
Der Achsabstand kann bei den Rohrgriffen frei festgelegt werden.
Den empfohlenen maximalen Achsabstand entnehmen Sie der Tabelle unter A max.
Bei großen Grifflängen oder Belastungen können zusätzliche Haltestücke eingefügt werden.
Die Haltestücke werden unmontiert geliefert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1018 Rohrgriffe Aluminium einstellbar 145 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrgriffe Aluminium einstellbar

Rohrgriffe Aluminium einstellbar

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Farbe
Komponente
A
max.
BD

HLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1018.2503011natur eloxiertnatur eloxiert22036M8682501000 32.38 CHF
K1018.3003011natur eloxiertnatur eloxiert27036M8683001000 33.84 CHF
K1018.4003011natur eloxiertnatur eloxiert37036M8684001000 36.59 CHF
K1018.5003011natur eloxiertnatur eloxiert47036M8685001000 39.52 CHF
K1018.6003011natur eloxiertnatur eloxiert57036M8686001000 42.27 CHF
K1018.2503012natur eloxiertschwarz eloxiert22036M8682501000 32.38 CHF
K1018.3003012natur eloxiertschwarz eloxiert27036M8683001000 33.84 CHF
K1018.4003012natur eloxiertschwarz eloxiert37036M8684001000 36.59 CHF
K1018.5003012natur eloxiertschwarz eloxiert47036M8685001000 39.52 CHF
K1018.6003012natur eloxiertschwarz eloxiert57036M8686001000 42.27 CHF

Haltestücke Aluminium

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
BD

HCADZub.PreisBestellen
K1018.08301natur eloxiert36M868 13.62 CHF
K1018.08302schwarz eloxiert36M868 13.62 CHF