Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glaskugelverstärkt.Ausführung:mattschwarz.Hinweis:Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.

Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen.
Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.
Montage:Von der Bedienseite.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Grundplatte
Form B: ohne Grundplatte

1) Abdeckkappe
2) Grundplatte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0193 Bogengriffe 153 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Bogengriffe

Bogengriffe, Form A, mit Grundplatte

mehr Info

Zeichnungen

Bogengriffe, Form A, mit Grundplatte

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

Typ

Ausführung 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MTragkraft
N

CADZub.PreisBestellen
K0193.110006Amit Grundplatteohne Abdeckkappe1004823197114029612184M6x25600 4.84 CHF
K0193.112006Amit Grundplattemit Abdeckkappe12057282371252367152104M6x25600 7.76 CHF
K0193.114008Amit Grundplattemit Abdeckkappe1406231259,51656377,5177122M8x30600 8.75 CHF

Bogengriffe, Form B, ohne Grundplatte

mehr Info

Zeichnungen

Bogengriffe, Form B, ohne Grundplatte

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Typ

Ausführung 1AB1B2DD1HH1H2LL1MTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0193.210006Bohne Grundplatteohne Abdeckkappe10023197113831412184M6x25600 3.36 CHF
K0193.212006Bohne Grundplattemit Abdeckkappe120282371250385152104M6x25600 6.34 CHF
K0193.214008Bohne Grundplattemit Abdeckkappe14031259,51654395,5177122M8x30600 6.82 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33