Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die ergonomische Form der Schalengriffe eignet sich optimal für Geräte und Gehäuse.
Die Montage erfolgt durch Eindrücken und Klemmung in der Montageöffnung.
Werkstoff:Thermoplast (ABS).Ausführung:schwarz.Hinweis:Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 0,75 bis 1,5 mm verwendet werden.
Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar.

Bei K1077.1101 erfolgt die Lieferung einschließlich Federklammern zur Montage an der Gehäuseinnenwand.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1077 Schalengriffe 116 kB

Zeichnungen

Schalengriffe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2A1B1HL1TMontageöffnungTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1077.0901steckbar793040901683 x 34375 3.00 CHF
K1077.1101steckbar9533,856,311018103 x 49375 3.37 CHF