Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Gewindeeinsatz
K0226_B

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Griffschenkel Thermoplast glaskugelverstärkt.
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Einsätze Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohre feingeschliffen.
Einsätze feingedreht.
Hinweis:Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoff-Zapfen durch Klemmstege.
Spritzwasserdicht durch O-Ringe.
Unterschiedliche Befestigungseinsätze ermöglichen die Schraubmontage von vorn, von hinten und miteinander.
Griffe mit Schraubenkopfeinsatz werden mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl geliefert.
Griffe mit Gewindeeinsatz werden ohne Schrauben geliefert.
Zeichnungshinweis:
1) Schraubenkopfeinsatz (A) bzw. Gewindeeinsatz (B).
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0226_B Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Gewindeeinsatz 116 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel, mit Gewindeeinsatz

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0226.300102B30080M10903501000 143.87 CHF
K0226.350102B35080M10904001000 151.56 CHF
K0226.400102B40080M10904501000 160.22 CHF
K0226.500102B50080M10905501000 174.37 CHF
K0226.600102B60080M10906501000 190.14 CHF