Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Bogengriffe Kunststoff Vollmaterial, mit Grundplatte
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glaskugelverstärkt.Ausführung:mattschwarz.Hinweis:Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C.
Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 verzinkt, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.Zeichnungshinweis:
1) Abdeckkappe 2) Grundplatte
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.