- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1641_BBügelgriffe Aluminium Montage von der Rückseite |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen.Werkstoff:Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl.Ausführung:schwarz oder silber.Montage:Form B von der Rückseite.Vorteile:Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Form-Typ | Farbe Grundkörper | A | B | C | D | H | L | S | T | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1641.2100051 | B | mit Innengewinde | schwarz | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 11.51 CHF | | K1641.2120061 | B | mit Innengewinde | schwarz | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 14.71 CHF | | K1641.2140081 | B | mit Innengewinde | schwarz | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 17.93 CHF | | K1641.2160081 | B | mit Innengewinde | schwarz | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 24.07 CHF | | K1641.2180101 | B | mit Innengewinde | schwarz | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 28.92 CHF | | K1641.2100053 | B | mit Innengewinde | silber | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 11.51 CHF | | K1641.2120063 | B | mit Innengewinde | silber | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 14.71 CHF | | K1641.2140083 | B | mit Innengewinde | silber | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 17.93 CHF | | K1641.2160083 | B | mit Innengewinde | silber | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 24.07 CHF | | K1641.2180103 | B | mit Innengewinde | silber | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 28.92 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|