Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Rohrgriffe Aluminium rund
K0795

Rohrgriffe Aluminium rund

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Maschinengriff überzeugt durch eine Kombination aus massiver Optik, hoher Stabilität und extremer Leichtigkeit. Das patentierte Befestigungssystem ermöglicht eine Montage von der Rückseite – auf der Vorderseite sind keine Schrauben sichtbar. Mit seiner gut zu reinigenden und abriebfesten Oberfläche passt sich der Griff zudem optimal an die Umgebung an.Werkstoff:Rundrohr Aluminium EN AW-6060.
Gewindebuchse Stahl.
Ausführung:naturfarben eloxiert bzw. pulverbeschichtet schwarz, rubinrot RAL 3003 oder verkehrsrot RAL 3020
Hinweis:Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt werden die Zylinderschrauben mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen.Montage:Die Befestigung des Maschinengriffes ist von der Rückseite möglich. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen.Vorteile:Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Zeitloses und elegantes Design.
Ergonomische Griffform.
Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage.
Zubehör:K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, mit Gewindesicherung
K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN EN ISO 4017
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0795 Rohrgriffe Aluminium rund 274 kB

Zeichnungen

Rohrgriffe Aluminium rund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
ABDHLTragkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0795.250083natureloxiert25030M865296,41000 27.52 CHF
K0795.300083natureloxiert30030M865346,41000 29.21 CHF
K0795.400083natureloxiert40030M865446,41000 31.71 CHF
K0795.500083natureloxiert50030M865546,41000 36.11 CHF
K0795.250081schwarzpulverbeschichtet25030M865296,41000 27.52 CHF
K0795.300081schwarzpulverbeschichtet30030M865346,41000 29.21 CHF
K0795.400081schwarzpulverbeschichtet40030M865446,41000 31.71 CHF
K0795.500081schwarzpulverbeschichtet50030M865546,41000 36.11 CHF
K0795.2500827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet25030M865296,41000 27.52 CHF
K0795.3000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet30030M865346,41000 29.21 CHF
K0795.4000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet40030M865446,41000 31.71 CHF
K0795.5000827rubinrot RAL 3003pulverbeschichtet50030M865546,41000 36.11 CHF
K0795.2500884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet25030M865296,41000 27.52 CHF
K0795.3000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet30030M865346,41000 29.21 CHF
K0795.4000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet40030M865446,41000 31.71 CHF
K0795.5000884verkehrsrot RAL 3020pulverbeschichtet50030M865546,41000 36.11 CHF

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Rohrgriffe Aluminium, rund von KIPP



Die runden Rohrgriffe Aluminium, aus dem Hause KIPP, eignen sich zum Öffnen von Türen, Klappen und Hauben. Dank ihrem großen Achsabstand von bis zu 500 mm fungieren sie als Maschinengriffe im Maschinenbau und Anlagenbau. Ihre massive Bauweise ermöglicht den Einsatz an den verschiedensten Maschinentypen, egal ob Spritzgussmaschine oder CNC-Fräsmaschine. Das durchdachte Design der runden Rohrgriffe Aluminium passt sich hervorragend in das Erscheinungsbild der Maschine ein, trägt durch seine flache Bauweise jedoch nicht auf. Sie werden von hinten montiert, wodurch keine Störkanten entstehen. Die Rohrgriffe haben einen Querschnitt von 30 mm. Sie werden mit eloxierter oder pulverbeschichteter Oberfläche angeboten. Pulverbeschichtete Rohrgriffe sind in den Farben Schwarz, Rubinrot und Verkehrsrot erhältlich. Die Rohrgriffe bestehen aus Aluminium – dadurch sind sie sehr leicht, aber trotzdem robust.

Entsprechen unsere angebotenen Rohrgriffe Aluminium in oval nicht Ihren Anforderungen? Dann kontaktieren Sie uns! Gemeinsam mit Ihnen entwerfen wir individuelle Sonderlösungen, speziell abgestimmt auf Ihre Maschine oder Anlage.