HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Ausilio per il fissaggio di forme complesse
K0934

Ausilio per il fissaggio di forme complesse

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e anello di tensionamento in acciaio da bonifica 1.0503.
Perni di centraggio in acciaio da bonifica 1.7220.
Pinza di serraggio in alluminio 3.4365.
Versione:Alloggiamento, elementi di centraggio e anello di tensionamento bruniti.
Pinza di serraggio anodizzata blu.
Nota:Azionare la vite di serraggio non senza anello elastico o pezzo da lavorare inserito.
Con la vite di serraggio laterale, il pezzo viene fissato sul perimetro.
La pinza di serraggio può essere adattata alla diversa geometria dei pezzi.
Elemento di serraggio ideale, per la modifica di pezzi su centri di lavorazione, centri di fresatura, macchinari a 5 assi, ecc.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0934 Ausilio per il fissaggio di forme complesse 242 kB

Disegni

Ausilio per il fissaggio di forme complesse

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BDD1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3SForza
di bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
n. d'ordine
pinza di serraggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0934.065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,547251056134400060K0934.065025 490.05 CHF
K0934.0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,5572815781566000100K0934.090034 623.15 CHF