|
|
K1169Mandrino per forme complesse, squadrato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base: EN AC-51400. Cunei di serraggio: acciaio da bonifica.Versione:Corpo base: colore naturale anodizzato. Cunei di serraggio: bruniti.Nota:Con la vite di serraggio laterale viene azionato il mandrino per forme complesse ed il pezzo da lavorare viene serrato intorno al suo perimetro. La struttura semplice e compatta permette il serraggio di 2 pezzi da lavorare. La corsa di serraggio è di max. 0,5 mm. Per la lavorazione del contorno, la pinza di serraggio deve essere pretensionata. Allo scopo è necessario l'anello elastico fornito (incl.).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | T | Forza di bloccaggio N | Coppia di serraggio Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1169.32040 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M6 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 5 | 2500 | 7,5 | | | 139.61 CHF | | K1169.32080 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M8 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 5 | 2500 | 14 | | | 167.54 CHF | | K1169.50050 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M10 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 8 | 5500 | 26 | | | 167.54 CHF | | K1169.50100 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M12 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 8 | 5500 | 46 | | | 223.35 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|