|
|
K1184Pinza per serraggio interno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Lega di alluminio altamente resistente.Versione:anodizzato naturale.Nota:Pinze di serraggio per il bloccaggio interno. Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche. Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare. La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm. Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03. Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02. La pinza di serraggio per bloccaggio interno viene usata insieme al con di trazione K1185. Mandrino compatibile K1183.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: