HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Piastra flangiata, pistoni e corpo base in acciaio. Guarnizioni NBR. Viti DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8. Pinza di serraggio in alluminio.Versione:Piastra flangiata, pistoni e corpo base inossidabili, in finitura naturale. Viti zincate. Pinza di serraggio anodizzata di colore rosso o incolore.Nota:Il sistema di fissaggio forma è idoneo all'inserimento in dispositivi propri e sistemi di serraggio. La piastra flangiata può alloggiare pinze di serraggio per il serraggio sia esterno che interno. Nella pinza di serraggio viene posto il profilo del pezzo da serrare. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.
Il pacchetto di molle integrato produce una forza di serraggio di 5,8 kN. Mediante un serraggio successivo con aria compressa, la forza di serraggio può essere aumentata fino a 43,5 kN. L'allentamento del tenditore avviene inserendo aria compressa sulla superficie inferiore dei pistoni. In questo modo i pistoni sono spinti verso l'alto e allentano il serraggio delle pinze.
Intervallo di serraggio 0,2 mm. Accuratezza di ripetibilità < 0,01 mm.
Misure di inserimento a richiesta.Accessori:Pinza di serraggio per tensione interna ed esterna K 0502Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.