HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Lega di alluminio altamente resistente.Versione:anodizzato, blu.Nota:Pinze di serraggio per il bloccaggio esterno.
Il contorno del pezzo da lavorare viene inserito nella pinza di serraggio. Sono ammesse superfici a forma libera e asimmetriche.
Il meccanismo della pinza di serraggio permette una presa sicura del pezzo da lavorare.
La corsa di serraggio per ciascun segmento della pinza (8x) è di max. 0,15 mm.
Precisione di ripetibilità per pezzo da lavorare: ±0,03.
Precisione di ripetibilità per pinza di serraggio: ±0,02.
Mandrino compatibile K1183.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1184 Pinza per serraggio esterno 316 kB
 Pinza per serraggio esterno 119 kB
 Nota tecnica per pinze di serraggio 1,6 MB

Disegni

Pinza per serraggio esterno
Pinza per serraggio esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1184.10656521M8M5202925104 251.47 CHF
K1184.10909025M10M6244035155 335.30 CHF
K1184.112012025M10M6244640205 405.35 CHF
K1184.116016029M12M8285245256 600.16 CHF