HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°. Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.