HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna
K0129

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0129 Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna 231 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H3Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 27.42 CHF
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 28.80 CHF
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 28.80 CHF
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 33.80 CHF
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 35.70 CHF
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 35.70 CHF
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 35.70 CHF
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 33.80 CHF
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 35.70 CHF
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 35.70 CHF
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 35.70 CHF
K0129.3161X40M161482345371428217333640 42.44 CHF
K0129.3161X50M161482345371428217333650 42.44 CHF
K0129.3161X60M161482345371428217333660 42.44 CHF

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 15 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 15 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 28.78 CHF
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 30.15 CHF
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 30.15 CHF
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 35.16 CHF
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 37.05 CHF
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 37.05 CHF
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 37.05 CHF
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 35.16 CHF
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 37.05 CHF
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 37.05 CHF
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 37.05 CHF
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 43.79 CHF
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 43.79 CHF
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 43.79 CHF