DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°. Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | SW | X | A=Lunghezza maniglia | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0177.206 | filettatura interna | - | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13.19 CHF | | K0177.208 | filettatura interna | - | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13.19 CHF | | K0177.210 | filettatura interna | - | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13.19 CHF | | K0177.212 | filettatura interna | - | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 15.61 CHF | | K0177.216 | filettatura interna | - | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 15.61 CHF | | K0177.220 | filettatura interna | - | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 19.82 CHF | | K0177.224 | filettatura interna | - | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 19.82 CHF | | K0177.106 | foro calibrato | - | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 14.50 CHF | | K0177.108 | foro calibrato | - | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 14.50 CHF | | K0177.110 | foro calibrato | - | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 14.50 CHF | | K0177.112 | foro calibrato | - | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 17.18 CHF | | K0177.116 | foro calibrato | - | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 17.18 CHF | | K0177.120 | foro calibrato | - | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 21.88 CHF | | K0177.124 | foro calibrato | - | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 21.88 CHF | | K0177.305 | incavo a stella | 5,5 | - | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 25.77 CHF | | K0177.307 | incavo a stella | 7 | - | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 25.77 CHF | | K0177.309 | incavo a stella | 9 | - | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 27.81 CHF | | K0177.311 | incavo a stella | 11 | - | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 27.81 CHF | | K0177.314 | incavo a stella | 14 | - | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 32.62 CHF | | K0177.319 | incavo a stella | 19 | - | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 32.62 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|