DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.Versione:brunito. Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.Nota:Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard: per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.
Bullone di fissaggio B modello speciale: per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.
Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati. Grandezza "A" disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo. Modello speciale: bullone di fissaggio B.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | X | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Numero di incavi d'arresto | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0128.310 | filettatura interna | M10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 87.10 CHF | | K0128.312 | filettatura interna | M12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 87.10 CHF | | K0128.314 | filettatura interna | M14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 104.17 CHF | | K0128.316 | filettatura interna | M16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 104.17 CHF | | K0128.318 | filettatura interna | M18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 133.96 CHF | | K0128.320 | filettatura interna | M20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 133.96 CHF | | K0128.322 | filettatura interna | M22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 183.22 CHF | | K0128.324 | filettatura interna | M24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 183.22 CHF | | K0128.327 | filettatura interna | M27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 183.22 CHF | | K0128.330 | filettatura interna | M30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 349.75 CHF | | K0128.336 | filettatura interna | M36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 349.75 CHF | | K0128.342 | filettatura interna | M42 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 349.75 CHF | |
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Sistema di fissaggio | SW | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Numero di incavi d'arresto | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0128.510 | quadro incassato | 10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 102.31 CHF | | K0128.512 | quadro incassato | 12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 | | | 102.31 CHF | | K0128.513 | quadro incassato | 13 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 120.90 CHF | | K0128.514 | quadro incassato | 14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | | | 120.90 CHF | | K0128.517 | quadro incassato | 17 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | | | 162.77 CHF | | K0128.519 | quadro incassato | 19 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 224.14 CHF | | K0128.520 | quadro incassato | 20 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 224.14 CHF | | K0128.522 | quadro incassato | 22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 224.14 CHF | | K0128.524 | quadro incassato | 24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 | | | 224.14 CHF | | K0128.530 | quadro incassato | 30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 424.15 CHF | | K0128.532 | quadro incassato | 32 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 | | | 424.15 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|