K1444Leva di serraggio in acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero. Versione:Parti in acciaio inox grezzo. Pomello a sfera lucidato.Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali. Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: