HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile
K0059

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Con chiusura di sicurezza per posizione di serraggio e posizione di apertura. Blocco di sicurezza con protezione per le dita. Sistema anti-perdita per la vite di pressione all'estremità del braccio di spinta.
L'angolo di apertura del braccio di sostegno e della maniglia può essere ridotto con l'inserimento a pressione di un perno di arresto (posizione di arresto 2).

Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Accessori:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Nota disegno:
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0059 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile 202 kB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 1
Angolo di apertura
braccio di sostegno
posizione 2
Angolo di apertura
maniglia
posizione 1
Angolo di apertura
maniglia
posizione 2
N. ordine
angolare
di fissaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0059.025095°125°70°85°K0098.04  88.03 CHF
K0059.035090°120°70°80°K0098.06  103.57 CHF
N. ordineAA1A2BB1B3CC1DHLL1MForza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0059.02501935832478,83217,57,117511075M8x6019010002800  88.03 CHF
K0059.035032509456410,643228,322014695M10x8023022004500  103.57 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33