HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm. Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils. Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils. Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition. Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base. Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire. Anneaux de levage mâles pour le transport inclus. Autres dimensions sur demande.Indication de dessin :
1) Alésage de positionnement
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.