HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Cubes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées
K0805

Cubes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 0,5 mm.
Nota :Les cubes avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des éléments de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. L'embase est usinée pour le montage sur la table de machine-outils. Les quatre surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0805 Cubes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées 313 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,4 MB

Dessins

Cubes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées
Cubes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CAOAcc.PrixCommander
K0805.1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 2'063.05 CHF
K0805.1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 2'526.48 CHF
K0805.1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 3'248.85 CHF
K0805.1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 3'636.05 CHF
K0805.1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 4'382.62 CHF
K0805.1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 5'207.84 CHF
K0805.1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 5'878.18 CHF
K0805.1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 7'735.53 CHF
K0805.10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 9'153.65 CHF
K0805.100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 12'401.29 CHF
K0805.100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 15'031.83 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33