HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Les surfaces de référence sont usinées. Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 0,5 mm.Nota :Les cubes s’adaptent aux palettes de machine-outils conformes à DIN 55201 et à JIS 6337-1980. Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des cubes préusinés soient remplis de copeaux.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0805 Cube sans trame 253 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,4 MB

Dessins

Cube sans trame
Cube sans trame

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEE1GHPoids
env. kg
CAOAcc.PrixCommander
K0805.004025155355055251±0,2200125,5 ±0,22050183 Sur demande
K0805.00503055355075301±0,2250150,5 ±0,22050231 Sur demande
K0805.005030165365075301±0,2250150,5 ±0,22050268 Sur demande