HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Palettes interchangeables en fonte grise avec trame modulaire
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d’appui rectifiées.Nota :Les palettes interchangeables avec trame modulaire peuvent être utilisées des deux côtés sur des équerres. Les palettes interchangeables sont assemblées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition. Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.Indication de dessin :
1) Trame 2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.