HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé
K0129

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0129 Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé 238 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de fixationFormeXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0129.1081taraudageM818102-13,53325101921223-26 26.22 CHF
K0129.2101taraudageM1021131-1941301222213,526-30 32.38 CHF
K0129.2121taraudageM1221131-1941301222213,526-30 32.38 CHF
K0129.3161taraudageM1627148-234537142821733-36 38.19 CHF
K0129.1082taraudage15°M8181001513,533251019212232926 27.56 CHF
K0129.2102taraudage15°M1021127151941301222213,5263830 33.74 CHF
K0129.2122taraudage15°M1221127151941301222213,5263830 33.74 CHF
K0129.3162taraudage15°M1627145152345371428217334836 39.55 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33