HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.
Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0129 Poignée indexable basse en Inox avec vis 235 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable basse en Inox avec vis

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H3Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 26.52 CHF
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 27.85 CHF
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 27.85 CHF
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 32.69 CHF
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 34.52 CHF
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 34.52 CHF
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 34.52 CHF
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 32.69 CHF
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 34.52 CHF
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 34.52 CHF
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 34.52 CHF
K0129.3161X40M161482345371428217333640 41.04 CHF
K0129.3161X50M161482345371428217333650 41.04 CHF
K0129.3161X60M161482345371428217333660 41.04 CHF

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 15 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec vis, 15 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
LCAOAcc.PrixCommander
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 27.83 CHF
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 29.16 CHF
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 29.16 CHF
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 34.00 CHF
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 35.83 CHF
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 35.83 CHF
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 35.83 CHF
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 34.00 CHF
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 35.83 CHF
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 35.83 CHF
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 35.83 CHF
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 42.35 CHF
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 42.35 CHF
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 42.35 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33