HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de simple remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0177 Poignée simple basse 169 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée simple basse

Poignée simple basse avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignée simple basse avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationXA=Longueur de poignéeA1D

D1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K0177.206taraudageM675152582014228,5 13.19 CHF
K0177.208taraudageM875152582014228,5 13.19 CHF
K0177.210taraudageM1075152582014228,5 13.19 CHF
K0177.212taraudageM1210015331025172710 15.61 CHF
K0177.216taraudageM1610015331025172710 15.61 CHF
K0177.220taraudageM2012815411230203611,5 19.82 CHF
K0177.224taraudageM2412815411230203611,5 19.82 CHF

Poignée simple basse avec alésage

plus d'infos

Dessins

Poignée simple basse avec alésage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationXA=Longueur de poignéeA1D

D1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K0177.106alésage675152582014228,5 14.50 CHF
K0177.108alésage875152582014228,5 14.50 CHF
K0177.110alésage1075152582014228,5 14.50 CHF
K0177.112alésage1210015331025172710 17.18 CHF
K0177.116alésage1610015331025172710 17.18 CHF
K0177.120alésage2012815411230203611,5 21.88 CHF
K0177.124alésage2412815411230203611,5 21.88 CHF

Poignée simple basse avec crénelage

plus d'infos

Dessins

Poignée simple basse avec crénelage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de fixationSWA=Longueur de poignéeA1DD1

D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K0177.305crénelage5,575152582014228,5 25.77 CHF
K0177.307crénelage775152582014228,5 25.77 CHF
K0177.309crénelage910015331025172710 27.81 CHF
K0177.311crénelage1110015331025172710 27.81 CHF
K0177.314crénelage1412815411230203611,5 32.62 CHF
K0177.319crénelage1912815411230203611,5 32.62 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33