HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Fichiers CAO pour plus de 16.000 références en une application mobile
Nouveau service de téléchargement mobile KIPP sous Android et iOS
Les modèles CAO KIPP de plus de 18 000 pièces réunis dans une seule application
La société HEINRICH KIPP met à disposition les fichiers CAO de l’ensemble de sa gamme dans une application adaptée aux moyens de communication mobiles. L’application mobile a été développée pour les systèmes fonctionnant sous Android et iOS et elle est accessible sous le nom KIPP app dans les bibliothèques en ligne Google et Apple. Les concepteurs et les acheteurs dans les domaines de la construction de machines et d’installations ainsi que du secteur automobile ont ainsi directement et gratuitement accès à plus de 16.000 références.

La nouvelle application utilise les fichiers ayant fait leur preuve de la base de données KIPP. Les définitions 2D et 3D sont disponibles dans les formats CAO courants sur le marché. Les fichiers CAO 3D correspondent aux normes internationales et sont adaptés aux systèmes CAO courants. L’utilisateur peut configurer les fichiers CAO de manière individuelle. A l’aide d’une fonction 3D, il est possible de voir le produit en trois dimensions, de la faire tourner à 360° et de zoomer. Toutes le données CAO peuvent être envoyées par e-mail.

L’application mobile KIPP app est disponible dans trois langues. Le choix de la langue se fait automatiquement par reconnaissance du réglage linguistique de l’appareil que vous utilisez.

download KIPPapp