Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK Spannbolzen mit Durchgangsbohrung Systemgröße 80 mm
K1471

UNILOCK Spannbolzen mit Durchgangsbohrung Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Pendel-Befestigungsschraube M16x65 vergütet und brüniert.
Hinweis:Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Zeichnungshinweis:
1) Pendel-Befestigungsschraube M16x65.
Festigkeitsklasse 10.9.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1471 UNILOCK Spannbolzen mit Durchgangsbohrung Systemgröße 80 mm 308 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen

UNILOCK Spannbolzen mit Durchgangsbohrung Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1471.140250516A2516,55120 123.24 CHF
K1471.240250516B2516,55120 138.27 CHF
K1471.340250516C2516,55120 118.80 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33