Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm
K0961

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem mit UNILOCK Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.
Das Basismodul ohne Fuß eignet sich besonders für platzsparende Aufspannungen.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Auf Anfrage:Mit VerdrehsicherungZeichnungshinweis:
1) mit Fuß
2) ohne Fuß
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0961 UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm 250 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, mit Fuß

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, mit Fuß

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypHSWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0961.1212550400Aohne Verdrehsicherung125650154.96 1'171.28 CHF

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, ohne Fuß

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 80 mm, ohne Fuß

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

HSWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0961.12500Aohne Verdrehsicherung80125650154.31 1'086.58 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33