Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm
K0960

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNILOCK Nullpunkt Spannsystem mit UNILOCK Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Auf Anfrage:Mit Verdrehsicherung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0960 UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm 258 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß ohne Langloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Form

Form-TypHDD1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0960.1207550400Fuß ohne LanglochAohne Verdrehsicherung758012650153.64 827.64 CHF
K0960.1210050400Fuß ohne LanglochAohne Verdrehsicherung1008012650154.6 863.94 CHF

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch

mehr Info

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 80 mm, Fuß mit Langloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2Form

Form-TypHDD1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0960.12125500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1258012650156.8 1'059.96 CHF
K0960.12150500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1508012650157.8 1'103.52 CHF
K0960.12175500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1758012650159.26 1'149.50 CHF
K0960.16125500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1258016650156.55 1'059.96 CHF
K0960.16150500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1508016650157.6 1'103.52 CHF
K0960.16175500Fuß mit LanglochAohne Verdrehsicherung1758016650158.45 1'138.61 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33