Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm
K1012

UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Mit dem Zentrierspannbolzen können Basismodule auf Maschinentischen positioniert werden.
Zentrierspannbolzen können in Spannzangenaufnahmen eingespannt werden. Über die Spindel/Steuerung der Maschine wird die Position des Moduls definiert.

Verwendbar in Weldon, Whistle Notch und Spannzangenaufnahmen.
Wiederholgenauigkeit: < 0,021mm
Positioniergenauigkeit: < 0,049mm

Stoßdämpferfunktion zum Schutz der Maschinenspindel
Dämpfungshub: 5,4mm
Achtung: Wird der Dämpfungshub von 5,4mm überschritten, kann es zu Beschädigungen an der Maschine kommen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1012 UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm 165 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen

UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
K1012.1240siehe Zeichnung 477.95 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33