Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO Systemgröße 80 mm
K1868

UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Mit dem UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO sind flexible Positionen beim Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen möglich.
Das Basismodul VARIO kann über die Schiene im Fuß mit einem oder zwei UNILOCK Spannbolzen befestigt werden. Wenn zwei Spannbolzen verwendet werden, ist die Schiene zwischen den Spannbolzen geführt und kann nur entlang der Richtung der Spannbolzen nach vorne oder hinten verschoben werden. Bei Verwendung von nur einem UNILOCK Spannbolzen ist das Basismodul VARIO frei drehbar. Geklemmt wird die Position mit der hinteren Sechskantschraube. Somit können variable Stichmaße erreicht werden. Häufig wird dieses Basismodul als dritter oder vierter Spannpunkt eingesetzt.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.

Eine durchgängige Spannbolzengröße beim 5-Achs-Modul-Spannsystem 80 und die Kompatibilität zum pneumatischen Nullpunktspannsystem garantieren eine vielfältige Kombination an Einsatzmöglichkeiten.
Technische Daten:- Einzugskraft 15 kN.
- Anziehdrehmoment 15 Nm.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
Vorteile:- Verstellbares, flexibel einsetzbares Basismodul.
- Mechanische Betätigung.
- Positionierung über Kurzkegel.
- Hohe Einzugskräfte.
- Rüstzeitoptimierung.
Zubehör:Spannbolzen K0967, K0968, K0969, K1471.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1868 UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO Systemgröße 80 mm 289 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Basismodul VARIO Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

BHSWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Einzugskraft
kN
CADZub.PreisBestellen
K1868.1359812501359812561515 1'609.30 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33