Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodul Systemgröße 80 mm
K0963

UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodul Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung:Grundkörper und Spannbolzen oxidiert,
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Aufbaumodule dienen zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen. Entsprechend der Aufspannsituation kann mit der Kombination aus Basismodul und Aufbaumodul die optimale Aufspannhöhe erzielt werden.Auf Anfrage:Mit VerdrehsicherungBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0963 UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodul Systemgröße 80 mm 245 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Aufbauspannmodul Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm-TypHSWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Einzugskraft
kN
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K0963.120750ohne Verdrehsicherung75615152.64 705.43 CHF
K0963.121000ohne Verdrehsicherung100615153.78 742.94 CHF
K0963.121250ohne Verdrehsicherung125615154.625 796.18 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33