|
|
K0967UNILOCK Spannbolzen Systemgröße 80 mm |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen.Hinweis:Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000 N - Haltekraft (M12) 50.000 N - Haltekraft (M16) 75.000 N Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei K1471, K0968 und K0967 mit Gewindebolzen. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | D3 | H | T | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0967.140160512 | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 111.37 CHF | | K0967.140180512 | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 111.37 CHF | | K0967.140220516 | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 89.71 CHF | | K0967.140250512 | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 66.73 CHF | | K0967.140250516 | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 81.24 CHF | | K0967.240160512 | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 147.77 CHF | | K0967.240180512 | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 147.77 CHF | | K0967.240220516 | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 147.80 CHF | | K0967.240250512 | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 83.67 CHF | | K0967.240250516 | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 105.60 CHF | | K0967.340160512 | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 105.10 CHF | | K0967.340180512 | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 105.10 CHF | | K0967.340220516 | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 105.10 CHF | | K0967.340250512 | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 60.50 CHF | | K0967.340250516 | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 73.12 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|