Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm
K0966

UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rostfreier Werkzeugstahl.Ausführung:einteilig.
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke.
Mit den UNILOCK Passschrauben für Werkstückbefestigung werden die Werkstücke mit dem Reduktionsadapter positioniert und verschraubt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0966 UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm 126 kB
 Technischer Hinweis für Modulspannsystem 80 954 kB

Zeichnungen

UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D2D3HH1CADZub.PreisBestellen
K0966.50116111640215020 419.87 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33