Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen 
Systemgröße 80 mm
K1974

UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen Systemgröße 80 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Rostfreier Stahl.Ausführung:Funktionsflächen geschliffen. Hinweis:Die UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen.
Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.

Mit dem Form-Typ X-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine Richtung erfolgen.
Mit dem Form-Typ XY-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in alle Richtungen erfolgen.

Mit den UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10 können Haltekräfte von bis zu 35.000 N erreicht werden.

Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei K0967, K1471, K0968 und K0967 mit Gewindebolzen.
Montage:Siehe Einbaukontur.Vorteile:Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine/alle Richtungen möglich.Lieferumfang1x UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen mit Befestigungsschraube.Zeichnungshinweis:
1) Wiederholgenauigkeit <0,05 mm
2) ± 1 mm Stichmaßausgleich
3) Einbaukontur
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1974 UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen Systemgröße 80 mm 202 kB
 Technischer Hinweis Nullpunkt-Spannsystem 237 kB

Zeichnungen

UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen 
Systemgröße 80 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm-TypD

D1GHH1H2H3H4H5CADZub.PreisBestellen
K1974.1402503101X-Richtung39,525M1035,1142,93,51823 285.26 CHF
K1974.1402503102XY-Richtung39,525M1035,1142,93,51823 255.24 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33